Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
IEPE
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 2 pines
Características eléctricas
-
Corriente de excitación (mA):
2 – 10
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
18 – 30
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
.3-10000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Peso del producto :
88 g [ 3.1 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Perno
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Estándares de la industria
Otro
-
No linealidad (FSO) (%):
±1
-
Rango de aceleración (±) (g):
20
-
Sensibilidad (mV/g):
250