Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Analog Pressure Sensor Modules
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable plano de 6″
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensiones
-
Alto del producto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diámetro del producto :
15.82 mm [ .622 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
-
Banda de error total (%):
3
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Presión (psi):
100
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V