Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
1200
-
Resistencia de contacto (mΩ):
12
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
17.47 mm [ .688 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
6.35 mm [ .25 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 60 °C [ -85 – 140 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete