Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de tapa del conector :
Protector contra el polvo
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Epoxi de vidrio moldeado
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
5/16-32(M)
-
Característica de retención de los componentes :
Roscado
Características de la carcasa
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Brinda compatibilidad con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
100