Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        125
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                        - 
                                    
                                        Color del producto :
                                        Natural
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                 
             
        
                
                    Fijación mecánica
                    
                        - 
                                    
                                        Alineación de montaje en PCB :
                                        Sin
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Alineación de conexión :
                                        Sin
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Retención de montaje en PCB :
                                        Con
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tipo de montaje del conector :
                                        Montaje en placa
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud del conector :
                                        7 mm [ .276 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura del conector :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Ancho del conector :
                                        6.3 mm [ .248 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Para grosor de cable flexible :
                                        .3 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Operación/aplicación
                    
                        - 
                                    
                                        Aplicación de circuitos :
                                        Señal
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Marcado de identificación
                    
                        - 
                                    
                                        Función de identificación de circuito :
                                        Sin
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Cinta
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        1500
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.