Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de la funda del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de la funda del cable de potencia :
Empalme de tapa de cable envolvente termocontraíble
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Estilo de la pared (sin incluir el material adhesivo) :
Simple
-
Relación de contracción de la funda del cable de potencia :
>3:1
-
Familia de productos :
CRSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo del recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje de la funda del cable de potencia (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de la aplicación (máx.) :
43 mm [ 1.692 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
17 mm [ .669 in ]
-
Grosor de la pared :
Medio
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (mm):
2.4
-
Diámetro interior expandido (mín.) de la funda del cable de potencia :
54 mm [ 2.125 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) de la funda del cable de potencia (mm):
13
-
Longitud del manguito :
203 mm [ 8 in ]
-
Longitud del conector de compresión (máx.) :
102 mm [ 4 in ]
-
Intervalo de conductores (principal) (AWG/kcmil):
2 – 0000
-
Intervalo de conductores (tapa) (AWG/kcmil):
10 – 0000
Condiciones de uso
-
Inflamabilidad de la funda del cable de potencia :
Sin retardador de fuego
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
Operación/aplicación
-
Tratamiento contra rayos UV :
Sí, ASTM-G154
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Baja emisión de humos :
Sí
-
Aplicación :
Conforme a las normas RUS para su uso con conectores de compresión y perno ranurado. Apto para su uso en cables aislados elastoméricos o poliméricos estándar.
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
Sí
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la funda del cable de potencia :
Mundial
Características del empaquetado
-
Paquete estándar :
10
-
Tipo de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno dentro de la caja de cartón principal
Otro
-
Uso del producto :
Empalme sellado y envolvente para derivaciones de cables