Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
1.36mm
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Longitud de la pestaña :
20.3 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
5000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)