De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
-
Manija :
Sin
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Tipo de derivación :
AMPMODU MOD I
-
Estilo de la derivación :
Parte superior abierta
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
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
Certificación CSA, Reconocido por UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
500
-
Empaquetado del puente y la derivación :
Pieza suelta