Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cable de cobre desnudo de varios hilos con alambre
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor :
6 mm [ 0.236 in ]
-
Diámetro del cable externo :
8.4 mm [ 0.331 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
16