Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Transparente
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.25 – .14
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
450 – 1500
-
Longitud del producto :
26 mm [ 1.025 in ]
-
Diámetro interior recuperado :
.76 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado