Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
Sí
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.002
-
Color primario del producto :
Azul
-
Material aislante :
Poliolefina
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
40.79 mm [ 1.606 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta