Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
16
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.077
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Grosor del material del terminal :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longitud del producto :
14.68 mm [ .578 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
170 °C [ 338 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta