Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
2 forma C (2 de conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
2
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 2000 V
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
178
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
.1 mA a .0001 V
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
5
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
220
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
140
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
5
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
220
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1500
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
750
-
Ración de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.06 a 100 MHz, 1.49 a 900 MHz
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
5
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
5
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.03 dB a 100 MHz, -.33 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.75 g [ .026 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel + Oro (AgNi+Au)
-
Material del enchapado del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
PCB Pins
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
5.65 mm [ 0.222 in ]
-
Longitud del producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Ancho del producto :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Corriente alta
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 - 5
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
50 – 300
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
0 – 6
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
0 – 10