Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 48, 90, 125, 240
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
1.3 mm
-
Diámetro de pin de conexión :
1.3 mm [ .051 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .051 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
75, 80, 100, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
167, 176, 212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 125 °C [ -22 – 257 °F ]
Características del empaquetado
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No