Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración del terminal :
Contacto
-
Dimensiones del contorno del paquete :
TO-3
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Cantidad de abrazaderas de perno de soldadura :
2
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
-
Tamaño de la conexión (con compatibilidad) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Material del aislador :
Ftalato de dialilo (DAP)
Características del contacto
-
Enchapado del terminal :
Oro
-
Diámetro del pin de conexión (in):
.04
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad del material aislante :
UL 94V-0