Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Conector enchufable para paneles industriales
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
6 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
6
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
3
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1600
-
Resistencia de la bobina (Ω):
90
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
0 mA a 0 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
120
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
100
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
3
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
3
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
3
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
500
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
40 g [ 1.41 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata (Ag)
-
Material del enchapado del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
29.97 mm [ 1.17 in ]
-
Longitud del producto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Ancho del producto :
18.66 mm [ .734 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 75
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
30 – 40
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
500 – 1000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35