Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Color del producto :
                                        Negro
                                    
- 
                                    
                                        Material de recubrimiento de carcasa :
                                        Estaño
                                    
- 
                                    
                                        Material de elemento de proceso de ensamble :
                                        Latón
                                    
- 
                                    
                                        Tamaño de conector :
                                        Eurostyle
                                    
 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        3.2 mm [ .126 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: soldadura
                                    
 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.57 mm [ .062 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Distancia entre filas :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Compatible con productos aprobados :
                                        Norma DIN 41652
                                    
- 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Bandeja
                                    
- 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        32
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.