Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de interfaz
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Espuma de silicona
-
Color primario del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6.35 mm [ .250 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1000