Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250, 600
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.4 µm [ 15.74 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Diámetro de pin de conexión :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.06 mm [ .16 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.52 – 2.08
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
3750