Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de mazo de cables :
AMPOWER
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho AMPOWER
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho AMPOWER
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del cable :
Azul
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del conector (extremo B) :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
1.82 m [ 6 ft ]