Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Con apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Juego de carcasa posterior
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
80
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Zinc
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del enchapado del producto :
Níquel sobre cobre
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
2-56
-
Tipo de retención de la conexión :
Pasador con resorte
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
12.7 mm [ .5 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1