Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Diámetro del pin de conexión :
7.3 mm [ .285 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Longitud del área de conexión del contacto :
22 mm [ .858 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
3
-
Calibre del cable (mm²):
25
-
Longitud total del producto :
36 mm [ 1.418 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja