Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector circular :
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
24
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
Sin
Características del contacto
-
Género inverso :
No
-
Disposición de contactos :
Circular
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
23
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado