Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
M5
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
3.3 mm [ .129 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
5.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
12 – 12
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
4
-
Diámetro externo del barril :
5.16 mm [ 0.203 in ]
-
Longitud del terminal :
21 mm [ .827 in ]
-
Longitud del barril :
8 mm [ .315 in ]
-
Ancho de terminal :
8.7 mm [ .342 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico