Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
2 – 3 µm [ 78.74 – 118.11 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tamaño del terminal :
2.8
-
Orientación del terminal :
Ángulo recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.81 mm [ .032 in ]
-
Extensión bajo PBC :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
5 mm [ .199 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Caja