Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
0.6, 1
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Material primario del producto :
Aluminio, Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
10.5 mm [ 0.413 in ]
-
Diámetro externo del barril :
20 mm [ 0.787 in ]
-
Longitud del terminal :
99 mm [ 3.897 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
12.8
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 2/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
70
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50483-4, NFC 33 021
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial