Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
19
-
Apilado :
No
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Perfil del conector :
Norma
-
Acabado del enchapado de la carcasa :
Mate
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.1 µm [ 3.937 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata recta
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Superior
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Espesor de la placa para circuitos impresos (mín.) :
1.6 mm [ .063 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete