Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Sellado
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
Ninguno
Características eléctricas
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VDC):
28
-
Resistencia de la bobina (Ω):
60.2
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
28
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
900
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 tipo X, SPST-NO DM
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
500
Características de la terminación
-
Tipo de terminal de red :
M8 x 1.25
-
Tipo de terminación de bobina :
Perno 10-32
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (bobina) (in-lbs):
15 - 30
-
Par (principal) (in-lbs):
80 - 100
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Individual