Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Conector enchufable para paneles industriales
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
LED
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
6
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
952
-
Resistencia de la bobina (Ω):
64533
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL, Diodo de protección
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
220
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
240
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
800 – 1000
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
3 – 5.5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
300
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
12
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
2000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 5000 V
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
4 forma C (4 de conmutación)
-
Clase de corriente del contacto (A):
5 – 10
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Cantidad de polos del contacto :
4
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Alto del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho del producto :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina (mm):
3
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
2.5 – 4
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cartón y tubos