Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de actuador :
Empujar-tirar
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Estilo del disyuntor :
Pulsador
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel (in):
.375 – .386 (de diámetro)
-
Función del circuito :
Disparo en serie
-
Cantidad de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
240
-
Voltaje de operación (VDC):
50
-
Clasificación de corriente (A):
50
-
Capacidad de interrupción :
1000 A a 50 V de CC o 240 V de CA
Características del cuerpo
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Tiempo de retorno al 200 % (seconds):
6 – 22
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Tornillos tamaño 8-32 de 90° entre sí
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Dos tuercas hexagonales/arandela de presión
-
Buje de montaje :
Buje roscado de 3/8-24, de .375″ (9.53 mm) de largo, color plateado
-
Empaquetado del hardware de montaje :
Montado en buje
Marcado de identificación
-
Tipo de marca de estampado :
Marca de amperaje de tasa blanca