Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Placa de puesta a tierra
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Estilo de conector de acoplamiento :
Conector macho
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
Número de posiciones de señal :
240
-
Número de posiciones de potencia :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de placa de puesta a tierra :
Estaño sobre cobre
-
Material de placa de puesta a tierra :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Número de contactos auxiliares :
0
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.3, 7
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de sujeción
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-50 – 85 °C [ -58 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete