Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Número de estrías :
0
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
1.21 – 2.94
-
Diámetro interno del barril :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2426 – 5874
-
Longitud del producto :
14.86 mm [ .585 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja