Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cable, Cinta
-
Conectores mecánicos incluidos :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 12, ≤ 17.5
Características del cuerpo
-
Aislamiento de pared exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
150 – 300, 185 – 300
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes (mm):
23.2 – 31.4, 23.2 – 33.6
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes (in):
.913 – 1.23, .913 – 1.32
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
150
-
Diámetro de las juntas y los empalmes (mm):
13.9 – 21.6, 15.5 – 21.6
-
Diámetro de las juntas y los empalmes (in):
.547 – .85, .61 – .85
-
Diámetro exterior de la funda :
29 – 43 mm [ 1.14 – 1.69 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Normas :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés