Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Sellable :
Sí
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.72
-
Color del producto :
Verde
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
2.4 – .7
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4 mm [ .16 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1400 – 4800
-
Longitud del producto :
38.3 mm [ 1.51 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja, Caja