Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR)
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del módulo :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
200
-
Cantidad de llaves :
1
-
Cantidad de bahías :
2
Características eléctricas
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Tipo de eyector :
Cierre
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Tipo de llave del módulo :
SGRAM
-
Material del enchapado del pasador :
Estaño
-
Material del pasador :
Acero inoxidable
-
Ubicación del eyector :
Ambos extremos
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de enchufe para la memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Clavija de soldadura
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Llave inversa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensiones
-
Alto de pila :
4 mm [ .157 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
7.6 mm [ .299 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20
-
Tipo de empaque :
Conjunto de bandeja semirrígida