Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Número de estrías :
0
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Juego de empalme
-
Material aislante :
Polivinilideno modificado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Alumel
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.38 – 1.34
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Diámetro interno del barril :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
754 – 2426
-
Longitud del producto :
91.44 mm [ 3.6 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja