Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
0
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
-
Material aislante :
Polivinilideno modificado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Longitud del producto :
34.29 mm [ 1.35 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja