Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de remache
-
Perfil del producto :
Norma
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Transparente
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0