Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
-
Perfil del producto :
Norma
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Poliéster
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Brinda compatibilidad con el tipo de conector de instalación IDC :
Extremo cerrado
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0