Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 1
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Pin de soldadura
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.33 mm [ .013 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Tamaño del cable de aluminio (AWG):
28 – 25
-
Tamaño del cable de aluminio (mm):
.32 – .45
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
30 – 28
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.25 – .32
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
7.3 mm [ .287 in ]
-
Alto del terminal :
4.75 mm [ .187 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
6
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón