Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Fibra óptica recubierta
-
Modo de la fibra óptica :
Modo único
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho LC
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho LC
-
Tipo de mazo de cables :
LC
Características de la configuración
-
Cantidad de fibras :
1
-
Cables para búfer :
Búfer de fácil remoción
-
Cantidad de conectores (extremo B) :
1
-
Cantidad de conectores (extremo A) :
1
Características de la señal
-
Pérdidas por inserción tipo A (máx.) (dB):
.2
-
Pérdidas por inserción tipo B (máx.) (dB):
.2
-
Pérdida de retorno (dB):
55
Características del cuerpo
-
Índice de inflamabilidad del cable :
Baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH)
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color del conector (extremo B) :
Azul
-
Color del cable :
Blanco
-
Tipo de enchufe (izquierdo) :
Corto
-
Tipo de enchufe (derecho) :
Corto
-
Color del enchufe (izquierdo) :
Azul
-
Color del enchufe (derecho) :
Azul
Características del contacto
-
Material de la férula :
Zirconia
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del mazo de cables (µm):
250
Otro
-
Longitud del mazo de cables (m):
1.95 – 2.05