Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Contactos de puesta a tierra de señal
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Estilo de conector de acoplamiento :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de pares :
40
-
Número de filas :
6
-
Número de posiciones de señal :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de placa de puesta a tierra :
Estaño-plomo sobre níquel
Características del contacto
-
Ubicación 3 del nivel de contacto auxiliar :
3
-
Ubicación 2 del nivel de contacto auxiliar :
2
-
Ubicación 5 del nivel de contacto auxiliar :
2
-
Ubicación 4 del nivel de contacto auxiliar :
3
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
6
-
Ubicación 6 del nivel de contacto auxiliar :
1
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Ubicación 1 del nivel de contacto auxiliar :
1
-
Número de contactos auxiliares :
6
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Contacto para aplicaciones de servicios públicos
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Color de la carcasa :
Natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6
-
Método de empaque :
Encapsulado