Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
3
-
Cantidad de estrías :
5
-
Orientación de la barra :
Alimentación lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.586
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
Ancho de crimpado :
4.57 mm [ .18 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
5 – 8
-
Calibre del cable (CMA):
10000 – 16000
-
Grosor del material del terminal :
.8 mm [ .032 in ]
-
Longitud del producto :
6.78 mm [ .267 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
2000
-
Tipo de empaque :
Barra