Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
2
-
Cantidad de estrías :
3
-
Orientación de la barra :
Alimentación lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.05
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
Ancho de crimpado :
1.4 mm [ .055 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
27 – 21
-
Calibre del cable (mm²):
.1 – .4
-
Calibre del cable (CMA):
200 – 850
-
Grosor del material del terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longitud del producto :
4.95 mm [ .195 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25000
-
Tipo de empaque :
Barra