Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 6
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
IDC
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Engarce en forma de F, Terminal de conexión doble
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud del área de crimpado :
2.61 mm [ .102 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Tamaño del cable de conexión (AWG):
22 – 18
-
Tamaño del cable de conexión (mm²):
.3 – .8
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
33 – 31
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.18 – .27
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
12.32 mm [ .485 in ]
-
Alto del terminal :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
4
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RU (Programa de componentes de UL)
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón