Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
De encaje
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Bandera
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud de área de remachado :
8.2 mm [ .323 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Altura de terminal :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.36 mm [ .14 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.29 – 3.36 mm [ .09 – .14 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
18 – 14
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.8 – 2
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longitud del producto :
3.43 mm [ .135 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
8000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón