Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cobre para cable
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Familia de productos :
Raychem
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV):
≤ 24
Características del contacto
-
Agarradera mecánica incluida (M12, conductor) :
Sí
-
Agarradera mecánica incluida (M16, conductor) :
No
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
120 – 240
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
GOST 13781.0.86, UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la terminación del cable de potencia :
CIS, Rusia
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Ruso