Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
De encaje
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Bandera
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud de área de remachado :
5.28 mm [ .208 in ]
Dimensiones
-
Altura de terminal :
6.98 mm [ .275 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
22 – 18
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.3 – .9
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longitud del producto :
9.6 mm [ .378 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón