Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail, Empalme pasante
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación lateral
-
Capacidad de empalme :
3
-
Número de estrías :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 19
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .65
-
Calibre del cable (CMA):
400 – 1300
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra