Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
1/4
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
ANILLO-001
-
Características del terminal :
Recortada
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.593
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
11 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
4 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
8233 – 10382
-
Diámetro del perno :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.8 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
25.3 mm [ .996 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
2.92, 4.14
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.114, .162
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
5.31 mm [ .209 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.2 – 5.3 mm [ .15 – .209 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
4000
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete